Duratech
TOP200x50-Ø20
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
Aplicații | Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Duratech |
Tip produs | Roată |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 800 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1200 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1000 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1600 KG |
Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Greutate totală | 1,62 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă , grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Diametru roată | 200 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Diametrul găurii Axă | 20 mm |
Lungime butuc | 60 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Tip rulment | 6304 |