Duratech
MOP160x50-Ø30
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
Material pentru corp | Poliamidă , foarte grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Natural white |
Diametru roată | 160 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Diametrul găurii Axă | 30 mm |
Lungime butuc | 60 mm |
Lățime roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Tip rulment | 6306 |
Atributele de bază
Nume produs | Duratech |
---|---|
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 2250 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2700 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 2250 KG |
Capacitate de încărcare statică | 4500 KG |
Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Greutate totală | 1,62 KG |