Delta twin
9940ETP065P41-100x100
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
Aplicații | Autovehicule, Comerciant de ferăstrău, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Delta twin |
Tip produs | Rola pivotantă |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 400 KG |
Capacitate de încărcare statică | 800 KG |
Interval de temperatură (minim) | -30 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 111,5 mm |
Lățime totală | 92 mm |
Greutate totală | 1,93 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Fontă sau fier forjat, greu |
---|---|
FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
Culoare | Acoperire transparentă, Acoperire transparentă |
Offset | 25 mm |
Raza de pivotare | 62 mm |
Interferență pivotantă | 124 mm |
Diametru cupolă | 73 mm |
Roată
Material pentru corp | Oțel, fier |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Galben miere (RAL1005) |
Diametru roată | 65 mm |
Benză de rulare | 30 mm |
Lățime roată | 30 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă pătrată |
---|---|
Lungime placă | 100 mm |
Lățimea plăcii | 100 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 63 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 78 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 63 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 78 mm |
Diametru orificiu placă | 10,5 mm |