Compacta
2198UOI045P60-67x24
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Comerciant de ferăstrău, Coșuri de cumpărături, Tranzacționare |
---|---|
Nume produs | Compacta |
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 KG |
Capacitate de încărcare statică | 80 KG |
Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 48,5 mm |
Lățime totală | 20 mm |
Greutate totală | 0,06 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Unghiular |
Culoare | Pasivat în albastru |
Diametru cupolă | 20 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Diametru roată | 45 mm |
Benză de rulare | 18 mm |
Lățime roată | 18 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 67 mm |
Lățimea plăcii | 24 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 54 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 54 mm |
Diametru orificiu placă | 5,3 mm |