Compacta
2198UOI014P60-30x17
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
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Unghiular |
Culoare | Pasivat în albastru |
Diametru cupolă | 20 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Diametru roată | 14 mm |
Benză de rulare | 14 mm |
Lățime roată | 14 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 30 mm |
Lățimea plăcii | 17 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 20 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 20 mm |
Diametru orificiu placă | 4 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Compacta |
---|---|
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 25 KG |
Capacitate de încărcare statică | 50 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 17 mm |
Lățime totală | 20 mm |
Greutate totală | 0,01 KG |