Compacta
1430POI050P60-59X47
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Performanță
Atriție | Rezistență foarte bună la Abrasivitate |
---|---|
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Culoare | Pasivat în albastru |
---|---|
Diametru cupolă | 43 mm |
FormăFurcă | Larg |
Interferență pivotantă | 82 mm |
Lățime | 43 mm |
Material | Tablă de oțel, ușoară |
Offset | 16 mm |
Raza de pivotare | 41 mm |
Rulment pivotant | Cursă cu o Colivie pentru bile |
Roată
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
---|---|
Benză de rulare | 21 mm |
Diametru | 50 mm |
Diametru roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |
Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
Lățime roată | 21 mm |
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Material pentru corp | Polipropilenă |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Racord
Diametru orificiu placă | 6,7 mm |
---|---|
Lungime orificiu placă (maximă) | 35 mm |
Lungime placă | 59 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 46 mm |
Lățimea plăcii | 47 mm |
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 80 KG |
Greutate totală | 0,14 KG |
Lățime totală | 43 mm |
Nume produs | Compacta |
Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
Tip produs | Rola pivotantă |
Înălțime totală | 66 mm |