Compacta
1430POI038P60-46x38
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
Aplicații | Comerciant de ferăstrău, Coșuri de cumpărături, Tranzacționare |
---|---|
Nume produs | Compacta |
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 25 KG |
Capacitate de încărcare statică | 50 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 50,5 mm |
Lățime totală | 32 mm |
Greutate totală | 0,07 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, ușoară |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Cursă cu o Colivie pentru bile |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 13 mm |
Raza de pivotare | 32 mm |
Interferență pivotantă | 64 mm |
Diametru cupolă | 32 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Diametru roată | 38 mm |
Benză de rulare | 16 mm |
Lățime roată | 16 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 46 mm |
Lățimea plăcii | 38 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 28 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 36 mm |
Diametru orificiu placă | 5,3 mm |