Compacta
1298UOI014P80
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Performanță
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
---|---|
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Atriție | Rezistență foarte bună la Abrasivitate |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, ușoară |
---|---|
FormăFurcă | Drept |
Culoare | Pasivat în albastru |
Diametru cupolă | 19 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Diametru | 14 mm |
Diametru roată | 14 mm |
Benză de rulare | 14 mm |
Lățime roată | 14 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |
Racord
Tip ajustare | Placă rotundă |
---|---|
Lungime orificiu placă (maximă) | 20 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 20 mm |
Diametru orificiu placă | 2,5 mm |
Atributele de bază
Aplicații | Comerciant de ferăstrău |
---|---|
Nume produs | Compacta |
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 15 KG |
Capacitate de încărcare statică | 30 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 13,5 mm |
Lățime | 19 mm |
Lățime totală | 19 mm |
Greutate totală | 0,01 KG |