Basetech
POO100x36-Ø12 RAL9011
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Comerciant de ferăstrău |
---|---|
Nume produs | Basetech |
Tip produs | Roată |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 160 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 160 KG |
Capacitate de încărcare statică | 320 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Greutate totală | 0,11 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Diametru roată | 100 mm |
Benză de rulare | 36 mm |
Diametrul găurii Axă | 12,1 mm |
Lungime butuc | 44,4 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |