Basetech
POI038x20-Ø6
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
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Diametru roată | 38 mm |
Benză de rulare | 20 mm |
Diametrul găurii Axă | 6 mm |
Lungime butuc | 21,5 mm |
Lățime roată | 20 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |
Atributele de bază
Nume produs | Basetech |
---|---|
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 35 KG |
Capacitate de încărcare statică | 70 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Greutate totală | 0,01 KG |