Alpha

3472PXU200P63

EAN:
4031582304947
Nu ați găsit încă produsul potrivit, aveți cerințe speciale sau sunteți interesat de soluții individuale? Contactați-ne.

Preț la cerere

Cantitate

Crossselling

Crossselling

Alpha

3470PXU200P63

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, flanşă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc plin, negru, rulment plan din material plastic (bucşă antifricţiune) Această rolă îndeplinește reglementările pentru containere de deșeuri mobile conform DIN EN 840-5 si RAL-GZ 951/1 (SKZ-Certificate No. 116/03).
Alpha

3471PXU200P63

Role pivotante cu blocare pe direcţie, Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, flanşă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc plin, negru, rulment plan din material plastic (bucşă antifricţiune) Această rolă îndeplinește reglementările pentru containere de deșeuri mobile conform DIN EN 840-5 si RAL-GZ 951/1 (SKZ-Certificate No. 116/03). Îndrumare: La această rolă se poate ataşa sistem de blocare pe direcţie, care însă trebuie comandat separat.

Accessories

Accessories

Puretech

PVO200x50-Ø20

Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc plin, negru, rulment plan (bucşă antifricţiune)