Alpha
3472PXU160P63
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Autovehicule, Catering, Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Instituții medicale, Logistică retail, Mobilitate urbană, Soluții de depozitare, Tranzacționare |
---|---|
Nume produs | Alpha |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 135 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 135 KG |
Capacitate de încărcare statică | 270 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 200 mm |
Greutate totală | 2,33 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, grea |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Offset | 55 mm |
Raza de pivotare | 135 mm |
Interferență pivotantă | 270 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, biosursă, Injectat, conductiv electric |
Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer sintetic |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 160 mm |
Benză de rulare | 40 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 85 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 137 mm |
Lățimea plăcii | 105 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 105 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
Diametru orificiu placă | 11 mm |