Alpha
3472PVR200P63&
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Autovehicule, Catering, Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Instituții medicale, Logistică retail, Mobilitate urbană, Soluții de depozitare, Tranzacționare |
---|---|
Nume produs | Alpha |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 205 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 205 KG |
Capacitate de încărcare statică | 410 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 240 mm |
Lățime totală | 96 mm |
Greutate totală | 3,05 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, grea |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 55 mm |
Raza de pivotare | 155 mm |
Interferență pivotantă | 310 mm |
Diametru cupolă | 96 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
Lagăr | Rulment cu role |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Diametru roată | 200 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Lățime roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 137 mm |
Lățimea plăcii | 105 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
Diametru orificiu placă | 11 mm |