Alpha
3470UAR100P62
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Autovehicule, Catering, Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Instituții medicale, Logistică retail, Mobilitate urbană, Soluții de depozitare, Tranzacționare |
---|---|
Nume produs | Alpha |
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 KG |
Capacitate de încărcare statică | 300 KG |
Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 128 mm |
Lățime totală | 75 mm |
Greutate totală | 0,81 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, grea |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 40 mm |
Raza de pivotare | 90 mm |
Interferență pivotantă | 180 mm |
Diametru cupolă | 75 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
Lagăr | Rulment cu role |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
Diametru roată | 100 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Lățime roată | 32 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 105 mm |
Lățimea plăcii | 80 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 77 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 60 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 77 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
Diametru orificiu placă | 9 mm |