Alpha
3470PVO080P30-13
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
Material | Tablă de oțel, grea |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Offset | 40 mm |
Raza de pivotare | 80 mm |
Interferență pivotantă | 160 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 80 mm |
Benză de rulare | 35 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 85 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
---|---|
Diametrul găurii Șurub | 13 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Alpha |
---|---|
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 70 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 70 KG |
Capacitate de încărcare statică | 140 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 108 mm |
Greutate totală | 0,74 KG |