Alpha
3470POR100P62
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
Material | Tablă de oțel, grea |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 40 mm |
Raza de pivotare | 90 mm |
Interferență pivotantă | 180 mm |
Diametru cupolă | 75 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment cu role |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Diametru roată | 100 mm |
Benză de rulare | 36 mm |
Lățime roată | 36 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 105 mm |
Lățimea plăcii | 80 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 77 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 60 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 77 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
Diametru orificiu placă | 9 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Alpha |
---|---|
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 160 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 160 KG |
Capacitate de încărcare statică | 320 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 128 mm |
Lățime totală | 75 mm |
Greutate totală | 0,74 KG |