Alpha
3430POO065P60-95x70
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Autovehicule, Catering, Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Instituții medicale, Logistică retail, Mobilitate urbană, Soluții de depozitare, Tranzacționare |
---|---|
Nume produs | Alpha |
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 120 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 120 KG |
Capacitate de încărcare statică | 240 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 83 mm |
Lățime totală | 65 mm |
Greutate totală | 0,4 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, grea |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Cursă cu o Colivie pentru bile |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 22 mm |
Raza de pivotare | 54,5 mm |
Interferență pivotantă | 109 mm |
Diametru cupolă | 65 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Diametru roată | 65 mm |
Benză de rulare | 30 mm |
Lățime roată | 30 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 95 mm |
Lățimea plăcii | 70 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 45 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 52 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 66,5 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 77 mm |
Diametru orificiu placă | 8 mm |