Alpha stainless
8477UOO160P63
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Catering, Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto |
---|---|
Nume produs | Alpha stainless |
Caracteristici speciale | Inoxidabil |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 500 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 500 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1000 KG |
Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 200 mm |
Lățime totală | 96 mm |
Greutate totală | 2,14 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Oțel Inoxidabil, greu |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Oțel Inoxidabil , Oțel Inoxidabil |
Offset | 60 mm |
Raza de pivotare | 167 mm |
Interferență pivotantă | 334 mm |
Diametru cupolă | 96 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Natural white |
Diametru roată | 160 mm |
Benză de rulare | 40 mm |
Lățime roată | 40 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 137 mm |
Lățimea plăcii | 105 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
Diametru orificiu placă | 11 mm |