Alpha stainless
8477UOO100P30-13
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
Material | Oțel Inoxidabil, greu |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Oțel Inoxidabil , Oțel Inoxidabil |
Offset | 41 mm |
Raza de pivotare | 121 mm |
Interferență pivotantă | 242 mm |
Diametru cupolă | 75 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Natural white |
Diametru roată | 100 mm |
Benză de rulare | 36 mm |
Lățime roată | 36 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
---|---|
Diametrul găurii Șurub | 13 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Alpha stainless |
---|---|
Caracteristici speciale | Inoxidabil |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 200 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 200 KG |
Capacitate de încărcare statică | 400 KG |
Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 128 mm |
Lățime totală | 75 mm |
Greutate totală | 0,77 KG |