Alpha stainless
8470UFX125P30-13
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Catering, Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto |
---|---|
Nume produs | Alpha stainless |
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 200 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 200 KG |
Capacitate de încărcare statică | 400 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 155 mm |
Lățime totală | 75 mm |
Greutate totală | 0,98 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Oțel Inoxidabil, greu |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Oțel Inoxidabil , Oțel Inoxidabil |
Offset | 40 mm |
Raza de pivotare | 102,5 mm |
Interferență pivotantă | 205 mm |
Diametru cupolă | 75 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Sigilat |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 40 mm |
Lățime roată | 40 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 63 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
---|---|
Diametrul găurii Șurub | 13 mm |