Agila
2478PJO125P50
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
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Culoare | Pasivat în albastru |
Diametru cupolă | 60 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Lățime roată | 32 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 77 mm |
Lățimea plăcii | 67 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 46,5 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 51,5 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 56 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 61,5 mm |
Diametru orificiu placă | 8,5 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Agila |
---|---|
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 160 mm |
Lățime totală | 60 mm |
Greutate totală | 0,59 KG |