Agila
2478DIK125P50
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Catering, Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Instituții medicale, Mobilier pentru îngrijirea sănătății, Mobilier profesional |
---|---|
Nume produs | Agila |
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 160 mm |
Lățime totală | 60 mm |
Greutate totală | 1 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Culoare | Pasivat în albastru |
Diametru cupolă | 60 mm |
Roată
Material pentru corp | Tablă de oțel |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
Lagăr | Rulment cu bile cu con |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Pasivat în albastru |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Lățime roată | 32 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 77 mm |
Lățimea plăcii | 67 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 46,5 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 51,5 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 56 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 61,5 mm |
Diametru orificiu placă | 8,5 mm |