Agila
2477DIK100R47-21,5-24
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
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Offset | 43,5 mm |
Raza de pivotare | 131 mm |
Interferență pivotantă | 262 mm |
Roată
Material pentru corp | Tablă de oțel |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
Lagăr | Rulment cu bile cu con |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 100 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Extensor sintetic, pătrat |
---|---|
Montaj expansiune (minim) | 21,5 mm |
Montaj expansiune (maximă) | 24 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Agila |
---|---|
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 80 KG |
Capacitate de încărcare statică | 160 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
Înălțime totală | 138 mm |
Greutate totală | 1,12 KG |