Agila
2477DIK075R47-32-35
Atributele de bază
Aplicații | Catering, Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Instituții medicale, Mobilier pentru îngrijirea sănătății, Mobilier profesional |
---|---|
Nume produs | Agila |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 55 KG |
Capacitate de încărcare statică | 110 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
Înălțime totală | 103 mm |
Greutate totală | 0,61 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Offset | 24 mm |
Raza de pivotare | 80 mm |
Interferență pivotantă | 160 mm |
Roată
Material pentru corp | Tablă de oțel |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
Lagăr | Rulment cu bile cu con |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 75 mm |
Benză de rulare | 25 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Extensor sintetic, pătrat |
---|---|
Montaj expansiune (minim) | 32 mm |
Montaj expansiune (maximă) | 35 mm |