Agila
2470UOO050P30-11
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
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 24 mm |
Raza de pivotare | 49 mm |
Interferență pivotantă | 98 mm |
Diametru cupolă | 41 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Gri ardezie (RAL7015) |
Diametru roată | 50 mm |
Benză de rulare | 20 mm |
Lățime roată | 20 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
---|---|
Diametrul găurii Șurub | 11 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Agila |
---|---|
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 50 KG |
Capacitate de încărcare statică | 100 KG |
Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 69 mm |
Lățime totală | 43 mm |
Greutate totală | 0,14 KG |