Agila
2470PJP075P40
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Catering, Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Instituții medicale, Mobilier pentru îngrijirea sănătății, Mobilier profesional |
---|---|
Nume produs | Agila |
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 75 KG |
Capacitate de încărcare statică | 150 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 100 mm |
Lățime totală | 43 mm |
Greutate totală | 0,28 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 24 mm |
Raza de pivotare | 61,5 mm |
Interferență pivotantă | 123 mm |
Diametru cupolă | 43 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
Diametru roată | 75 mm |
Benză de rulare | 25 mm |
Lățime roată | 25 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă pătrată |
---|---|
Lungime placă | 60 mm |
Lățimea plăcii | 60 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 38 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 48 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 38 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 48 mm |
Diametru orificiu placă | 6,3 mm |