Agila twin
2976PJH075P54
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
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Galben pasivizat, Galben pasivizat |
Offset | 28 mm |
Raza de pivotare | 65,5 mm |
Interferență pivotantă | 131 mm |
Diametru cupolă | 65 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Gri ardezie (RAL7015) |
Diametru roată | 75 mm |
Benză de rulare | 25 mm |
Lățime roată | 25 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară cu elemente de frână |
---|---|
Lungime placă | 70 mm |
Lățimea plăcii | 55 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 51 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 41 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 51 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 57 mm |
Diametru orificiu placă | 5,5 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Agila twin |
---|---|
Tip produs | Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 103 mm |
Lățime totală | 71 mm |
Greutate totală | 0,58 KG |