Agila twin
2970DIK050P30-11
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Mobilier profesional |
---|---|
Nume produs | Agila twin |
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 60 KG |
Capacitate de încărcare statică | 120 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
Înălțime totală | 69 mm |
Lățime totală | 53 mm |
Greutate totală | 0,31 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 25 mm |
Raza de pivotare | 53 mm |
Interferență pivotantă | 106 mm |
Diametru cupolă | 53 mm |
Roată
Material pentru corp | Tablă de oțel |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
Lagăr | Rulment cu bile cu con |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Pasivat în albastru |
Diametru roată | 50 mm |
Benză de rulare | 19 mm |
Lățime roată | 19 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
---|---|
Diametrul găurii Șurub | 11 mm |