Agila light
1477PAO075P40
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Performanță
Atriție | Rezistență foarte bună la Abrasivitate |
---|---|
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Culoare | Pasivat în albastru |
---|---|
Diametru cupolă | 41 mm |
FormăFurcă | Larg |
Interferență pivotantă | 156 mm |
Lățime | 44 mm |
Material | Tablă de oțel, ușoară |
Offset | 25 mm |
Raza de pivotare | 78 mm |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Roată
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
---|---|
Benză de rulare | 25 mm |
Diametru | 75 mm |
Diametru roată | 75 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 91 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D |
Lagăr | Rulment simplu |
Lățime roată | 25 mm |
Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
Material pentru corp | Polipropilenă |
Racord
Diametru orificiu placă | 6,3 mm |
---|---|
Lungime orificiu placă (maximă) | 48 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 38 mm |
Lungime placă | 60 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 48 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 38 mm |
Lățimea plăcii | 60 mm |
Tip ajustare | Placă pătrată |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 60 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 120 KG |
Greutate totală | 0,3 KG |
Lățime totală | 44 mm |
Nume produs | Agila light |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
Înălțime totală | 100 mm |