Agila light
1470PAO050P30-11
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Performanță
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
---|---|
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Atriție | Rezistență foarte bună la Abrasivitate |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, ușoară |
---|---|
FormăFurcă | Larg |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 25 mm |
Raza de pivotare | 50 mm |
Interferență pivotantă | 100 mm |
Diametru cupolă | 41 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
Diametru | 50 mm |
Diametru roată | 50 mm |
Benză de rulare | 19 mm |
Lățime roată | 19 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 91 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D |
Racord
Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
---|---|
Diametrul găurii Șurub | 11 mm |
Atributele de bază
Aplicații | Mobilier profesional |
---|---|
Nume produs | Agila light |
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 KG |
Capacitate de încărcare statică | 80 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 70 mm |
Lățime | 44 mm |
Lățime totală | 44 mm |
Greutate totală | 0,16 KG |