Accessory
stem S73-10x78/10 blue
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Nume produs | Accessory |
---|---|
Tip produs | Accesoriu |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 80 KG |
Capacitate de încărcare statică | 160 KG |
Înălțime totală | 9 mm |
Greutate totală | 0,05 KG |
Performanță
Rezistență la coroziune |
---|
Racord
Tip ajustare | Tijă filetată cu col rotund, superioară, nituit |
---|---|
Lungime Tijă | 78 mm |