Accessory
stem B20-7x36/8 blue
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Nume produs | Accessory |
---|---|
Tip produs | Accesoriu |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 30 KG |
Capacitate de încărcare statică | 60 KG |
Înălțime totală | 4 mm |
Greutate totală | 0,02 KG |
Performanță
Rezistență la coroziune |
---|
Racord
Tip ajustare | Tijă fără inel de prindere, cu colier |
---|---|
Diametru Tijă | 7 mm |