Accessory
stem B11-8x33/8 clip 8,3 blue
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Nume produs | Accessory |
---|---|
Tip produs | Accesoriu |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 KG |
Capacitate de încărcare statică | 80 KG |
Greutate totală | 0,02 KG |
Performanță
Rezistență la coroziune |
---|
Racord
Tip ajustare | Tijă cu inel de prindere, fără colier |
---|---|
Diametru Tijă | 8 mm |