Accessory
compl. fitting R47/24-27 mounted
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
Nume produs | Accessory |
---|---|
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
Greutate totală | 0,14 KG |
Racord
Montaj expansiune (minim) | 24 mm |
---|---|
Montaj expansiune (maximă) | 27 mm |