Accessory
S73-10x78 / 10
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
Lungime Tijă | 78 mm |
---|---|
Tip ajustare | Tijă filetată cu col rotund, superioară, nituit |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 80 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 160 KG |
Greutate totală | 0,05 KG |
Nume produs | Accessory |
Tip produs | Accesoriu |
Înălțime totală | 9 mm |