Accessory
S70-8x15 / 8
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
Lungime Tijă | 15 mm |
---|---|
Tip ajustare | Tijă filetată cu Gat Hexagonal, partea superioară |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 80 KG |
Greutate totală | 0,02 KG |
Nume produs | Accessory |
Tip produs | Accesoriu |
Înălțime totală | 6 mm |