Accessory
P41-42x42 / 10
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
Diametru orificiu placă | 5 mm |
---|---|
Lungime orificiu placă (maximă) | 32 mm |
Lungime placă | 42 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 32 mm |
Lățimea plăcii | 42 mm |
Tip ajustare | Placă pătrată |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 60 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 120 KG |
Greutate totală | 0,06 KG |
Nume produs | Accessory |
Tip produs | Accesoriu |