Accessory
B10-11x20 / 10
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
Diametru Tijă | 11 mm |
---|---|
Tip ajustare | Tijă cu inel de prindere, cu colier |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 60 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 120 KG |
Greutate totală | 0,04 KG |
Nume produs | Accessory |
Tip produs | Accesoriu |
Înălțime totală | 4,5 mm |