9942ITP200P63 SH80
9942ITP200P63 SH80
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Performanță
Atriție | Rezistență foarte bună la Abrasivitate |
---|---|
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Culoare | Acoperire transparentă |
---|---|
Diametru cupolă | 136 mm |
FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
Interferență pivotantă | 323 mm |
Lățime | 157 mm |
Material | Fontă sau fier forjat, greu |
Offset | 55 mm |
Raza de pivotare | 159 mm |
Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
Roată
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
---|---|
Benză de rulare | 50 mm |
Diametru | 200 mm |
Diametru roată | 200 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Lățime roată | 50 mm |
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Material pentru corp | Aluminiu |
Nume Roată 0 (ERP) | Novatech |
Roată | Gri trafic A (RAL7042) |
Racord
Diametru orificiu placă | 11 mm |
---|---|
Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm, 105 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
Lungime placă | 137 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm, 105 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm, 105 mm |
Lățimea plăcii | 105 mm |
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 750 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 600 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1500 KG |
Greutate totală | 7,6 KG |
Interval de temperatură (maxim) | 60°C |
Interval de temperatură (minim) | -10°C |
Lățime totală | 157 mm |
Nume produs | Delta twin |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
Înălțime totală | 250 mm |