2875ZHP125P30-11 LEFT
2875ZHP125P30-11 LEFT
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Performanță
Atriție | Rezistență foarte bună la Abrasivitate |
---|---|
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
FormăFurcă | Funcție specială |
---|---|
Interferență pivotantă | 205 mm |
Material | Tablă de oțel, medie |
Offset | 40 mm |
Raza de pivotare | 102,5 mm |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Roată
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
---|---|
Benză de rulare | 32 mm |
Diametru | 125 mm |
Diametru roată | 125 mm |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic, antistatic |
Material pentru corp | Roată cu flanșă |
Racord
Diametrul găurii Șurub | 11 mm |
---|---|
Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
Greutate totală | 0,89 KG |
Interval de temperatură (maxim) | 60°C |
Interval de temperatură (minim) | -20°C |
Nume produs | Stora |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Tip produs | Rola pivotantă cu Frână de roată |
Înălțime totală | 153 mm |