2370PHP125P30-13
2370PHP125P30-13
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Performanță
Atriție | Godeu rezistență la Abrasivitate |
---|---|
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului, Zgomotul în mișcare este foarte bun |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Culoare | Pasivat în albastru |
---|---|
Diametru cupolă | 60 mm |
FormăFurcă | Subțire |
Interferență pivotantă | 201 mm |
Lățime | 60 mm |
Material | Tablă de oțel, medie |
Offset | 38 mm |
Raza de pivotare | 100,5 mm |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Roată
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
---|---|
Benză de rulare | 32 mm |
Diametru | 125 mm |
Diametru roată | 125 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Lățime roată | 32 mm |
Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic, antistatic |
Material pentru corp | Polipropilenă |
Nume Roată 0 (ERP) | Supratech |
Roată | Gri de fier (similar RAL7011) |
Racord
Diametrul găurii Șurub | 13 mm |
---|---|
Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
Greutate totală | 0,68 KG |
Interval de temperatură (maxim) | 60°C |
Interval de temperatură (minim) | -20°C |
Lățime totală | 60 mm |
Nume produs | Stora |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Tip produs | Rola pivotantă |
Înălțime totală | 155 mm |