O silêncio é de ouro: Os rodízios certos podem fazer toda a diferença
Nos corredores silenciosos de um hospital, onde cada som ecoa e cada momento importa, a importância de um meio ambiente pacífico não pode ser exagerada. Imagine o embaraço das rodas de um carrinho a perturbar o sono tão necessário de um doente ou o ruído constante das camas a andar de bicicleta, adicionando stress desnecessário a um trabalho já exigente.
É aqui que os rodízios redutores de ruído entram em jogo, oferecendo uma solução que melhora o conforto do doente e garante que os profissionais de saúde podem trabalhar em paz e comunicar claramente sem o zumbido constante do equipamento em andamento. Ao minimizar uma das fontes mais generalizadas de ruído hospitalar, estes rodízios avançados contribuem para um meio ambiente mais silencioso, onde cada som – ou a sua falta – faz a diferença.


As nossas soluções personalizadas para equipamento hospitalar
As nossas soluções ergonómicas e de baixo ruído eliminam a tensão tanto dos doentes como da equipa de enfermagem. O bloqueio e libertação dos rodízios não perturbam o descanso dos pacientes. O movimento suave e silencioso contribuem para um ambiente de trabalho saudável.
Uma das nossas rodas premium para camas hospitalares é a Linea. Tem um baixo nível de ruído durante a mudança de turno, o que contribui para a recuperação pacífica dos doentes. Além disso, um circuito simplificado simplifica o manuseio para funcionários e fornece maior segurança física. Toda a gama Linea oferece rodas sintéticas de alta qualidade feitas de poliuretano, resultando numa baixa resistência do rolamento e numa condução confortável em pisos macios e duros. Estão disponíveis versões com rodízios macios para um ambiente de trabalho ainda mais silencioso.
As suas opções com Linea
- Linea clinic:Aumenta significativamente a segurança através da sua altura mínima. Os rodízios duplos oferecem uma excelente manobrabilidade e um funcionamento fácil e silencioso.
- Linea clinic load: A nossa versão robusta para cargas até 200 kg.
- Linea e-lock:O sistema de bloqueio está integrado no rodízio e as funções de bloqueio são controladas eletronicamente.
Todos estes rodízios cumprem as normas DIN EN 12531 para camas de hospital.

Cabe-lhe a si
Escolher o rodízio certo pode parecer uma pequena decisão, mas, especialmente nos cuidados de saúde, o impacto pode ser monumental. A nossa equipa de especialistas está pronta para avaliar os seus requisitos específicos e recomendar a solução do rodízio perfeito para as suas necessidades. Contacte-nos hoje para encontrar os rodízios perfeitos, preenchendo o formulário de contacto. Lembre-se: Os rodízios corretos fazem avançar os cuidados de saúde.