1477PAO100P30-11
1477PAO100P30-11
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Resistência muito boa à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Passivada a azul, Passivada a azul |
---|---|
Diâmetro do dome | 41 mm |
Em forma de garfo | Amplo |
Largura | 44 mm |
Material | Folha de aço, leve |
Raio giratório | 87 mm |
interferência giratória | 174 mm |
offset | 28 mm |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Roda
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
---|---|
Diâmetro | 100 mm |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Dureza do piso (A) | 91 Shore A |
Dureza do piso (D) | 40 Shore D |
Largura da roda | 25 mm |
Largura do piso | 25 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
Nome da roda 0 (ERP) | Maxtech, Supratech |
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso macio |
Encaixe
Diâmetro do furo | 11 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Furo da rosca |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 70 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 140 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Largura geral | 44 mm |
Nome do produto | Agila light |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Peso global | 0,33 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
altura total | 125 mm |