Omikron – o rodízio resistente para exigências extremas
O protagonista de alta carga, Omikron oferece uma capacidade de carga excecional de 15 000 kg/rodízio sob pedido ( > 15 000 kg/rodízio sob pedido) e estabelece novos padrões em termos de desempenho e fiabilidade.
Além da elevada capacidade de carga, também é importante garantir a segurança ao mover cargas pesadas. Os rodízios de alta carga Omikron foram concebidos para garantir uma manobrabilidade segura mesmo em condições extremas. Como podemos alcançar isto?
- O suporte robusto foi concebido para máxima resistência. Solda a partir de aço sólido, oferece uma longa vida útil graças à sua galvanização de alta qualidade.
- Rolamentos giratórios sólidos e de alta qualidade garantem excelentes propriedades giratórias sob cargas elevadas.
- O nosso novo padrão: Mediante pedido, os rodízios Omikron podem ser oferecidos como rodízios com travão. Estão disponíveis dois tipos de bloqueios de roda: função de bloqueio através do pedal de pé ou da alavanca manual.
- Também é novidade: Rodízios giratórios de alta resistência com um bloqueio travão direcional (esta versão pode ser posteriormente prolongada com uma função de bloqueio da roda).


O rodízio perfeito para alta carga para chassis de transporte super pesado
O programa padrão da família Omikron inclui 160 variantes de rodízios de alta resistência num sistema modular. Aqui encontrará a solução certa para os seus requisitos de transporte de alta carga. Seja em logística, mineração, engenharia mecânica super pesada ou na indústria de energia eólica: Com os rodízios de alta carga Omikron, pode confiar numa solução robusta e fiável que o mantém seguro. Independentemente do desafio da tarefa e do solo, as cargas devem ser transportadas.
Com o relançamento da nossa gama Omikron, também expandimos o portefólio de diâmetros de roda na gama padrão e a seleção de tipologia de roda. Isto significa que pode transportar as suas cargas pesadas não só com a máxima segurança, mas também de forma mais fácil e silenciosa, mesmo em superfícies difíceis.
E se não conseguir encontrar a solução certa para as suas tarefas exigentes, o rodízio Omikron pode ser personalizado de acordo com as suas necessidades individuais.
Os seus benefícios com os rodízios de alta resistência Omikron
- O nosso rodízio simples mais forte tem uma capacidade de carga de 9000 kg – o rodízio duplo mais forte (padrão) tem uma capacidade de carga de 15 000 kg. (É possível obter uma capacidade de carga >15 000 kg/rodízio mediante pedido).
- Disponível com travão direcional e bloqueio de roda.
- Sistema modular constituído por uma vasta gama de placas de montagem, tipo de roda e variantes de suporte.
- 160 variantes de roda: portfólio melhorado de rodas resistentes para todas as superfícies, diâmetros de roda maiores para todas as aplicações e novas combinações de bloqueio flexíveis (também para remodelação).
- A Omikron pode ser equipada com protetor de pés adicional mediante pedido.
- A escolha ideal para chassis de transporte super pesado em vários setores.


Liberte o seu potencial com os nossos rodízios resistentes Omikron
Aproveite a oportunidade para aumentar a sua produtividade enquanto simplifica o manuseamento das suas cargas mais pesadas. Com a Omikron, investe em qualidade, fiabilidade e desempenho de topo.
Inspire-se em alguns dos nossos projetos anteriores:
Para os nossos clientes dinamarqueses P.Lindberg Industri A/S, encontrámos uma solução de transporte para os carros de transporte para uma pá de rotor de turbinas eólicas de 108 metros de comprimento com mais de 50 toneladas.
O nosso cliente belga AVT Europe concebe transportadores pesados que têm de transportar até 63 000 kg utilizando os nossos rodízios Omikron para pesados.
Os nossos rodízios de alta resistência Omikron são utilizados com sucesso pelos nossos clientes para tarefas desafiantes – mesmo para além do modelo padrão, porque o design massivo do rodízio pode ser adaptado às necessidades dos clientes.
Está curioso? Saiba mais sobre o grande portefólio de rodízios de alta resistência apresentados na brochura da Omikron e contacte-nos para saber mais sobre a Omikron e para discutir as suas necessidades. Basta utilizar o formulário de contacto abaixo. O nosso especialista terá todo o gosto em contactá-lo.