Zeta
4687TOP125P63
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Aeronáutica, Automóvel, Consumidor industrial, Ferragista, Máquinas e equipamento para oficinas, Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Zeta |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 700 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 700 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 560 KG |
Capacidade de carga estática | 1400 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 164 mm |
Largura geral | 96 mm |
Peso global | 3,03 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, muito pesada |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo, Reforçado |
rolamento giratório | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
Cor | Passivada a azul |
offset | 60 mm |
Raio giratório | 161 mm |
interferência giratória | 322 mm |
Diâmetro do dome | 96 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Natural white |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Largura da roda | 50 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 137 mm |
Largura da placa | 105 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |