Supratech
PJO075x25-Ø8
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
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Largura do piso | 25 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 8 mm |
Comprimento do cubo | 26,5 mm |
Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Atributos principais
Nome do produto | Supratech |
---|---|
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 75 KG |
Capacidade de carga estática | 150 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso global | 0,06 KG |