Socket
R20-20x27 / 7
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Suporte
Diâmetro do colar | 23,5 mm |
---|
Encaixe
Comprimento do furo | 27 mm |
---|---|
Diâmetro do furo | 20 mm |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 30 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 60 KG |
Nome do produto | Socket |
Peso global | 0,01 KG |
altura total | 5,5 mm |