Socket
R20-16x36 / 11
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
---|
Suporte
Diâmetro do colar | 18 mm |
---|
Encaixe
Tipo de fixação | Encaixe sintético, redondo |
---|---|
Diâmetro do furo | 16 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Socket |
---|---|
Tipo de produto | Acessório |
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
Capacidade de carga estática | 80 KG |
altura total | 36 mm |
Peso global | 0 KG |