Omikron
9258STP300P65
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
Material | Ferro fundido ou forjado, pesado |
---|---|
Em forma de garfo | Reto |
Roda
Material do centro da roda | Chapa de aço, pesada |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 300 mm |
Largura do piso | 100 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 200 mm |
Largura da placa | 160 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 160 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 120 mm |
Diâmetro do furo da placa | 15 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Omikron |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio fixo |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 2600 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 3120 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 2600 KG |
Capacidade de carga estática | 5200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 370 mm |
Peso global | 31,15 KG |