Maxtech
UAP200x32-Ø8
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Carros de compras, Consumidor industrial, Esterilização, Máquinas e equipamento para oficinas |
---|---|
Nome do produto | Maxtech |
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 160 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 160 KG |
Capacidade de carga estática | 320 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso global | 0,78 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 8,1 mm |
Comprimento do cubo | 36,5 mm |
Dureza do piso (D) | 40 Shore D |